SCH23-B
![](/fileadmin/_processed_/2/9/csm_SOM_BIL_BAU_SCH23__SALL__AIN__V4_82196dc6da.png)
Ihlové chápadlá
Séria SCH
- Plynulé nastavenie zdvihu
Prispôsobte zdvih ihly individuálne a plynulo prostredníctvom priameho nastavenia zdvihu - Plochá konštrukcia
Vďaka kompaktnej konštrukcii ušetríte cenný konštrukčný priestor vo svojom stroji - Snímanie prostredníctvom snímačov magnetického poľa
Detegovanie koncových polôh vám umožňuje rýchlejšie doby cyklov a priebežné riadenie
Vybavenie/možnosti
- 5 mil. cyklov bez údržby (max.)
- IP30
- Senzor magnetického poľa
Technické údaje
Max. nastaviteľný zdvih ihly | 6 [mm] |
Počet ihiel | 4 [kus] |
Diameter ihiel | 3 [mm] |
Doba zábehu / výbehu | 0.2 [s] |
Opakovacia presnosť +/- | 0.05 [mm] |
Prevádzkový tlak min. | 4 [bar] |
Prevádzkový tlak max. | 8 [bar] |
Menovitý prevádzkový tlak | 6 [bar] |
Prevádzková teplota min. | 5 [°C] |
Prevádzková teplota max. | +80 [°C] |
Objem valca na cyklus | 5 [cm³] |
Druh krytia potem IEC 60529 | IP30 |
Hmotnosť | 0.35 [kg] |
Príslušenstvo
Výhody podrobne
![](/fileadmin/_processed_/3/6/csm_SOM_SCH_FUN_SCH__SALL__AIN__V4_cce6cf2951.png)
- vysúvateľné ihly
uchopenie pomocou zápichu - Robustné, ľahké teleso
hliníková zliatina s tvrdým povlakom - nastavenie zdvihu
presunutím v drážke - pohon
dva dvojčinné pneumatické valce - Prívod energie
- upevnenie a polohovanie
- drážka registrácie
upevnenie a polohovanie senzorov magnetického poľa