UBPS6505AS1LA
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
Bosch Rexroth | R16.. (guľa) | 65 | R1622 (SNS) | zobraziť variant |
Bosch Rexroth | R16.. (guľa) | 65 | R1623 (SLS) | zobraziť variant |
Bosch Rexroth | R16.. (guľa) | 65 | R1651 (FNS) | zobraziť variant |
Bosch Rexroth | R16.. (guľa) | 65 | R1653 (FLS) | zobraziť variant |
Technické údaje
Prídržná sila | 7700 [N] |
Prevádzkový tlak min. | 5.5 [bar] |
Smer montáže | z prednej strany |
max. upínanie dĺžky | 233 |
Menovitý prevádzkový tlak | 6 [bar] |
Prevádzkový tlak max. | 6.5 [bar] |
Stierač | áno |
Prídržná sila PLUS spojenie | 9200 [N] |
Hmotnosť | 15 [kg] |