UBPS6503AS1L
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
Schneeberger | MR | 65 | MRW..A | zobraziť variant |
Schneeberger | MR | 65 | MRW..B | zobraziť variant |
Schneeberger | MR | 65 | MRW..C | zobraziť variant |
Schneeberger | MR | 65 | MRW..D | zobraziť variant |
Thomson | 522 | 65 | 512..A | zobraziť variant |
Thomson | 522 | 65 | 512..B | zobraziť variant |
Thomson | 522 | 65 | 512..C | zobraziť variant |
Thomson | 522 | 65 | 512..D | zobraziť variant |
Technické údaje
Prídržná sila | 7700 [N] |
Prevádzkový tlak min. | 5.5 [bar] |
Smer montáže | z prednej strany |
max. upínanie dĺžky | 197 |
Menovitý prevádzkový tlak | 6 [bar] |
Prevádzkový tlak max. | 6.5 [bar] |
Stierač | - |
Prídržná sila PLUS spojenie | 9200 [N] |
Hmotnosť | 14 [kg] |