UBPS6501PS1L
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
THK | SVR | 65 | SVR..C | zobraziť variant |
THK | SVR | 65 | SVR..LC | zobraziť variant |
THK | SVR | 65 | SVR..LR | zobraziť variant |
THK | SVR | 65 | SVR..R | zobraziť variant |
THK | SVS | 65 | SVS..C | zobraziť variant |
THK | SVS | 65 | SVS..LC | zobraziť variant |
THK | SVS | 65 | SVS..LR | zobraziť variant |
THK | SVS | 65 | SVS..R | zobraziť variant |
Technické údaje
Prídržná sila | 7700 [N] |
Prevádzkový tlak min. | 5.5 [bar] |
Smer montáže | z prednej strany |
max. upínanie dĺžky | 197 |
Menovitý prevádzkový tlak | 6 [bar] |
Prevádzkový tlak max. | 6.5 [bar] |
Stierač | - |
Prídržná sila PLUS spojenie | 9200 [N] |
Hmotnosť | 11 [kg] |