UBPS5515BS1L-LP
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
Nanjing-Gongyis | GGB | 55 | AA | zobraziť variant |
Nanjing-Gongyis | GGB | 55 | AAL | zobraziť variant |
Nanjing-Gongyis | GGB | 55 | AB | zobraziť variant |
Nanjing-Gongyis | GGB | 55 | ABL | zobraziť variant |
Nanjing-Gongyis | GGB | 55 | BA | zobraziť variant |
Nanjing-Gongyis | GGB | 55 | BAL | zobraziť variant |
Technické údaje
Prídržná sila | 4000 [N] |
Prevádzkový tlak min. | 4 [bar] |
Smer montáže | z prednej strany |
max. upínanie dĺžky | 197 |
Menovitý prevádzkový tlak | 4 [bar] |
Prevádzkový tlak max. | 6.5 [bar] |
Stierač | - |
Prídržná sila PLUS spojenie | 4800 [N] |
Hmotnosť | 8.4 [kg] |