UBPS5514ES1LA-LP
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
PMI | MSR | 55 | MSR..E | zobraziť variant |
PMI | MSR | 55 | MSR..LE | zobraziť variant |
PMI | MSR | 55 | MSR..LS | zobraziť variant |
PMI | MSR | 55 | MSR..S | zobraziť variant |
PMI | SMR | 55 | SMR..E | zobraziť variant |
PMI | SMR | 55 | SMR..LE | zobraziť variant |
PMI | SMR | 55 | SMR..LS | zobraziť variant |
PMI | SMR | 55 | SMR..S | zobraziť variant |
Technické údaje
Prídržná sila | 5300 [N] |
Prevádzkový tlak min. | 4 [bar] |
Smer montáže | z prednej strany |
max. upínanie dĺžky | 216 |
Menovitý prevádzkový tlak | 4 [bar] |
Prevádzkový tlak max. | 6.5 [bar] |
Stierač | áno |
Prídržná sila PLUS spojenie | 5850 [N] |
Hmotnosť | 9.2 [kg] |