UBPS5512FS1L-LP
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
HIWIN | RG(QR) | 55 | RGW..CC | zobraziť variant |
HIWIN | RG(QR) | 55 | RGW..HC | zobraziť variant |
HIWIN | RG(QR) | 55 | RGH..CA | zobraziť variant |
HIWIN | RG(QR) | 55 | RGH..HA | zobraziť variant |
Technické údaje
Prídržná sila | 5300 [N] |
Prevádzkový tlak min. | 4 [bar] |
Smer montáže | z prednej strany |
max. upínanie dĺžky | 197 |
Menovitý prevádzkový tlak | 4 [bar] |
Prevádzkový tlak max. | 6.5 [bar] |
Stierač | - |
Prídržná sila PLUS spojenie | 5850 [N] |
Hmotnosť | 8.4 [kg] |