UBPS4515BS1-LP
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
Nanjing-Gongyis | GGB | 45 | IIAA | zobraziť variant |
Nanjing-Gongyis | GGB | 45 | IIAAL | zobraziť variant |
Nanjing-Gongyis | GGB | 45 | IIAB | zobraziť variant |
Nanjing-Gongyis | GGB | 45 | IIABL | zobraziť variant |
Nanjing-Gongyis | GGB | 45 | BA | zobraziť variant |
Nanjing-Gongyis | GGB | 45 | BAL | zobraziť variant |
Technické údaje
Prídržná sila | 2350 [N] |
Prevádzkový tlak min. | 4 [bar] |
Smer montáže | zhora |
max. upínanie dĺžky | 109 |
Menovitý prevádzkový tlak | 4 [bar] |
Prevádzkový tlak max. | 6.5 [bar] |
Stierač | - |
Prídržná sila PLUS spojenie | 3150 [N] |
Hmotnosť | 3.5 [kg] |