UBPS4514AS1-LP
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
Ewellix (SKF) | LLTH | 45 | LLTHC..A | zobraziť variant |
Ewellix (SKF) | LLTH | 45 | LLTHC..LA | zobraziť variant |
Ewellix (SKF) | LLTH | 45 | LLTHC..LU | zobraziť variant |
Ewellix (SKF) | LLTH | 45 | LLTHC..U | zobraziť variant |
Ewellix (SKF) | LLTH | 45 | LLTHC..LR | zobraziť variant |
Ewellix (SKF) | LLTH | 45 | LLTHC..R | zobraziť variant |
Rodriguez | BR | 45 | BRH..A | zobraziť variant |
Rodriguez | BR | 45 | BRH..AL | zobraziť variant |
Rodriguez | BR | 45 | BRS..B | zobraziť variant |
Rodriguez | BR | 45 | BRH..B | zobraziť variant |
Rodriguez | BR | 45 | BRH..BL | zobraziť variant |
Ewellix (SKF) | LLTH | 45 | LLTHC..SU | zobraziť variant |
ABBA | BRR(BRS) | 45 | BRS..AO | zobraziť variant |
ABBA | BRR(BRS) | 45 | BRS..LA | zobraziť variant |
ABBA | BRR(BRS) | 45 | BRS..UO | zobraziť variant |
ABBA | BRR(BRS) | 45 | BRD..AO | zobraziť variant |
ABBA | BRR(BRS) | 45 | BRD..LA | zobraziť variant |
ABBA | BRR(BRS) | 45 | BRD..UO | zobraziť variant |
ABBA | BRR(BRS) | 45 | BRS..LR | zobraziť variant |
ABBA | BRR(BRS) | 45 | BRS..RO | zobraziť variant |
ABBA | BRR(BRS) | 45 | BRD..LR | zobraziť variant |
ABBA | BRR(BRS) | 45 | BRD..RO | zobraziť variant |
Rollon | 45 | MRS | zobraziť variant | |
Rollon | 45 | MRS..L | zobraziť variant | |
Rollon | 45 | MRS..W | zobraziť variant | |
Rollon | 45 | MRT..LW | zobraziť variant | |
Rollon | 45 | MRT..W | zobraziť variant | |
Rollon | 45 | MRS..LW | zobraziť variant |
Technické údaje
Prídržná sila | 2350 [N] |
Prevádzkový tlak min. | 4 [bar] |
Smer montáže | z prednej strany |
max. upínanie dĺžky | 109 |
Menovitý prevádzkový tlak | 4 [bar] |
Prevádzkový tlak max. | 6.5 [bar] |
Stierač | - |
Prídržná sila PLUS spojenie | 3150 [N] |
Hmotnosť | 3.3 [kg] |