UBPS4501PS1-LP
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
THK | SVR | 45 | SVR..C | zobraziť variant |
THK | SVR | 45 | SVR..LC | zobraziť variant |
THK | SVR | 45 | SVR..LR | zobraziť variant |
THK | SVR | 45 | SVR..R | zobraziť variant |
THK | SVR | 45 | SVR..CH | zobraziť variant |
THK | SVR | 45 | SVR..LCH | zobraziť variant |
THK | SVS | 45 | SVS..C | zobraziť variant |
THK | SVS | 45 | SVS..LC | zobraziť variant |
THK | SVS | 45 | SVS..LR | zobraziť variant |
THK | SVS | 45 | SVS..R | zobraziť variant |
THK | SVS | 45 | SVS..CH | zobraziť variant |
THK | SVS | 45 | SVS..LCH | zobraziť variant |
Technické údaje
Prídržná sila | 2350 [N] |
Prevádzkový tlak min. | 4 [bar] |
Smer montáže | zhora |
max. upínanie dĺžky | 109 |
Menovitý prevádzkový tlak | 4 [bar] |
Prevádzkový tlak max. | 6.5 [bar] |
Stierač | - |
Prídržná sila PLUS spojenie | 3150 [N] |
Hmotnosť | 2.9 [kg] |