UBPS4501BS1A
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
THK | NR | 45 | NR..A | zobraziť variant |
THK | NR | 45 | NR..B | zobraziť variant |
THK | NR | 45 | NR..LA | zobraziť variant |
THK | NR | 45 | NR..LB | zobraziť variant |
THK | NR | 45 | NR..LR | zobraziť variant |
THK | NR | 45 | NR..R | zobraziť variant |
THK | NRS | 45 | NRS..A | zobraziť variant |
THK | NRS | 45 | NRS..B | zobraziť variant |
THK | NRS | 45 | NRS..LA | zobraziť variant |
THK | NRS | 45 | NRS..LB | zobraziť variant |
THK | NRS | 45 | NRS..LR | zobraziť variant |
THK | NRS | 45 | NRS..R | zobraziť variant |
Technické údaje
Prídržná sila | 3100 [N] |
Prevádzkový tlak min. | 5.5 [bar] |
Smer montáže | z prednej strany |
max. upínanie dĺžky | 127 |
Menovitý prevádzkový tlak | 6 [bar] |
Prevádzkový tlak max. | 6.5 [bar] |
Stierač | áno |
Prídržná sila PLUS spojenie | 3800 [N] |
Hmotnosť | 3 [kg] |