UBPS3514AS1A-LP
![](/fileadmin/_processed_/d/9/csm_ZIM_BIL_SER_UBPS__SALL__AIN__V2_a3f6c94f90.png)
Upínací prvok
Séria UBPS
- široký sortiment výrobkov
pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - zatvorený bez energie (NC)
prostredníctvom pružinového zásobníka energie - dlhá životnosť
až 5 mil. statických upínacích cyklov - väčšia pridržiavacia sila
riadením plusového vzduchu - bezpečnostný prvok
bezpečné brzdenie pri výpadku energie
Vybavenie/možnosti
- Prípojka PLUS
Kombinácie zodpovedajúcich koľajníc/vagónov
Výrobca koľajníc | Typ koľajníc | Veľkosť koľajníc | Typ vozidla | |
---|---|---|---|---|
Ewellix (SKF) | LLTH | 35 | LLTHC..A | zobraziť variant |
Ewellix (SKF) | LLTH | 35 | LLTHC..LA | zobraziť variant |
Ewellix (SKF) | LLTH | 35 | LLTHC..LU | zobraziť variant |
Ewellix (SKF) | LLTH | 35 | LLTHC..SA | zobraziť variant |
Ewellix (SKF) | LLTH | 35 | LLTHC..SU | zobraziť variant |
Ewellix (SKF) | LLTH | 35 | LLTHC..U | zobraziť variant |
Ewellix (SKF) | LLTH | 35 | LLTHC..LR | zobraziť variant |
Ewellix (SKF) | LLTH | 35 | LLTHC..R | zobraziť variant |
Rodriguez | BR | 35 | BRH..A | zobraziť variant |
Rodriguez | BR | 35 | BRH..AL | zobraziť variant |
Rodriguez | BR | 35 | BRS..B | zobraziť variant |
Rodriguez | BR | 35 | BRH..B | zobraziť variant |
Rodriguez | BR | 35 | BRH..BL | zobraziť variant |
ABBA | BRR(BRS) | 35 | BRS..AO | zobraziť variant |
ABBA | BRR(BRS) | 35 | BRS..LA | zobraziť variant |
ABBA | BRR(BRS) | 35 | BRS..SU | zobraziť variant |
ABBA | BRR(BRS) | 35 | BRS..UO | zobraziť variant |
ABBA | BRR(BRS) | 35 | BRD..AO | zobraziť variant |
ABBA | BRR(BRS) | 35 | BRD..LA | zobraziť variant |
ABBA | BRR(BRS) | 35 | BRD..SU | zobraziť variant |
ABBA | BRR(BRS) | 35 | BRD..UO | zobraziť variant |
ABBA | BRR(BRS) | 35 | BRS..LR | zobraziť variant |
ABBA | BRR(BRS) | 35 | BRS..RO | zobraziť variant |
ABBA | BRR(BRS) | 35 | BRD..LR | zobraziť variant |
ABBA | BRR(BRS) | 35 | BRD..RO | zobraziť variant |
Rollon | 35 | MRS | zobraziť variant | |
Rollon | 35 | MRS..L | zobraziť variant | |
Rollon | 35 | MRT..LW | zobraziť variant | |
Rollon | 35 | MRT..SW | zobraziť variant | |
Rollon | 35 | MRT..W | zobraziť variant | |
Rollon | 35 | MRS..LW | zobraziť variant | |
Rollon | 35 | MRS..W | zobraziť variant |
Technické údaje
Prídržná sila | 1800 [N] |
Prevádzkový tlak min. | 4 [bar] |
Smer montáže | z prednej strany |
max. upínanie dĺžky | 127 |
Menovitý prevádzkový tlak | 4 [bar] |
Prevádzkový tlak max. | 6.5 [bar] |
Stierač | áno |
Prídržná sila PLUS spojenie | 2200 [N] |
Hmotnosť | 2.3 [kg] |
Výhody podrobne
![](/fileadmin/_processed_/6/e/csm_ZIM_SCH_FUN_UBPS__SALL__AIN__V4_a20dff71ea.png)
- vedenie profilovanými koľajničkami
k dispozícii pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - Klinová prevodovka
Prevod sily medzi piestom a upínacími a brzdovými čeľusťami - Upínacie a brzdové čeľuste
sa pritlačia na voľné plochy vedenia profilovanými koľajničkami - Teleso
- Pneumatický piest
piest pohybuje klinovú prevodovku v pozdĺžnom smere - pružinový zásobník energie
na beztlakové otváranie a zatváranie upínacieho prvku - stierač
môže sa voliteľne objednať - Integrovaný ventil (voliteľné)
až o 60% rýchlejšia doba zatvárania nezávisle od dĺžky vedenia