UBPS3514AS1
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
Ewellix (SKF) | LLTH | 35 | LLTHC..A | zobraziť variant |
Ewellix (SKF) | LLTH | 35 | LLTHC..LA | zobraziť variant |
Ewellix (SKF) | LLTH | 35 | LLTHC..LU | zobraziť variant |
Ewellix (SKF) | LLTH | 35 | LLTHC..SA | zobraziť variant |
Ewellix (SKF) | LLTH | 35 | LLTHC..SU | zobraziť variant |
Ewellix (SKF) | LLTH | 35 | LLTHC..U | zobraziť variant |
Ewellix (SKF) | LLTH | 35 | LLTHC..LR | zobraziť variant |
Ewellix (SKF) | LLTH | 35 | LLTHC..R | zobraziť variant |
Rodriguez | BR | 35 | BRH..A | zobraziť variant |
Rodriguez | BR | 35 | BRH..AL | zobraziť variant |
Rodriguez | BR | 35 | BRS..B | zobraziť variant |
Rodriguez | BR | 35 | BRH..B | zobraziť variant |
Rodriguez | BR | 35 | BRH..BL | zobraziť variant |
ABBA | BRR(BRS) | 35 | BRS..AO | zobraziť variant |
ABBA | BRR(BRS) | 35 | BRS..LA | zobraziť variant |
ABBA | BRR(BRS) | 35 | BRS..SU | zobraziť variant |
ABBA | BRR(BRS) | 35 | BRS..UO | zobraziť variant |
ABBA | BRR(BRS) | 35 | BRD..AO | zobraziť variant |
ABBA | BRR(BRS) | 35 | BRD..LA | zobraziť variant |
ABBA | BRR(BRS) | 35 | BRD..SU | zobraziť variant |
ABBA | BRR(BRS) | 35 | BRD..UO | zobraziť variant |
ABBA | BRR(BRS) | 35 | BRS..LR | zobraziť variant |
ABBA | BRR(BRS) | 35 | BRS..RO | zobraziť variant |
ABBA | BRR(BRS) | 35 | BRD..LR | zobraziť variant |
ABBA | BRR(BRS) | 35 | BRD..RO | zobraziť variant |
Rollon | 35 | MRS | zobraziť variant | |
Rollon | 35 | MRS..L | zobraziť variant | |
Rollon | 35 | MRT..LW | zobraziť variant | |
Rollon | 35 | MRT..SW | zobraziť variant | |
Rollon | 35 | MRT..W | zobraziť variant | |
Rollon | 35 | MRS..LW | zobraziť variant | |
Rollon | 35 | MRS..W | zobraziť variant |
Technické údaje
Prídržná sila | 2500 [N] |
Prevádzkový tlak min. | 5.5 [bar] |
Smer montáže | zhora |
max. upínanie dĺžky | 109 |
Menovitý prevádzkový tlak | 6 [bar] |
Prevádzkový tlak max. | 6.5 [bar] |
Stierač | - |
Prídržná sila PLUS spojenie | 3300 [N] |
Hmotnosť | 2.2 [kg] |