UBPS3502BS1A
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
INA | TKVD(KUVE) | 35 | KWVE..-B | zobraziť variant |
INA | TKVD(KUVE) | 35 | KWVE..-B-EC | zobraziť variant |
INA | TKVD(KUVE) | 35 | KWVE..-B-ESC | zobraziť variant |
INA | TKVD(KUVE) | 35 | KWVE..-B-L | zobraziť variant |
INA | TKVD(KUVE) | 35 | KWVE..-B-S | zobraziť variant |
INA | TKVD(KUVE) | 35 | KWVE..-B-SL | zobraziť variant |
INA | TKVD(KUVE) | 35 | KWVE..-B-H | zobraziť variant |
INA | TKVD(KUVE) | 35 | KWVE..-B-HL | zobraziť variant |
Technické údaje
Prídržná sila | 2600 [N] |
Prevádzkový tlak min. | 5.5 [bar] |
Smer montáže | z prednej strany |
max. upínanie dĺžky | 130 |
Menovitý prevádzkový tlak | 6 [bar] |
Prevádzkový tlak max. | 6.5 [bar] |
Stierač | áno |
Prídržná sila PLUS spojenie | 3400 [N] |
Hmotnosť | 2.4 [kg] |