UBPS3502AS1-LP
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
INA | TKSD(KUSE) | 35 | KWSE | zobraziť variant |
INA | TKSD(KUSE) | 35 | KWSE..-L | zobraziť variant |
INA | TKSD(KUSE) | 35 | KWSE..-H | zobraziť variant |
INA | TKSD(KUSE) | 35 | KWSE..-HL | zobraziť variant |
Technické údaje
Prídržná sila | 1800 [N] |
Prevádzkový tlak min. | 4 [bar] |
Smer montáže | z prednej strany |
max. upínanie dĺžky | 109 |
Menovitý prevádzkový tlak | 4 [bar] |
Prevádzkový tlak max. | 6.5 [bar] |
Stierač | - |
Prídržná sila PLUS spojenie | 2200 [N] |
Hmotnosť | 2.2 [kg] |