UBPS3501RS1A
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
THK | HRX | 35 | HRX..C | zobraziť variant |
THK | HRX | 35 | HRX..LC | zobraziť variant |
THK | HRX | 35 | HRX..V | zobraziť variant |
THK | HRX | 35 | HRX..LV | zobraziť variant |
THK | HRX | 35 | HRX..LR | zobraziť variant |
THK | HRX | 35 | HRX..R | zobraziť variant |
Technické údaje
Prídržná sila | 2500 [N] |
Prevádzkový tlak min. | 5.5 [bar] |
Smer montáže | z prednej strany |
max. upínanie dĺžky | 127 |
Menovitý prevádzkový tlak | 6 [bar] |
Prevádzkový tlak max. | 6.5 [bar] |
Stierač | áno |
Prídržná sila PLUS spojenie | 3300 [N] |
Hmotnosť | 2.3 [kg] |