UBPS3501BS1A
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
THK | NR | 35 | NR..A | zobraziť variant |
THK | NR | 35 | NR..B | zobraziť variant |
THK | NR | 35 | NR..LA | zobraziť variant |
THK | NR | 35 | NR..LB | zobraziť variant |
THK | NR | 35 | NR..LR | zobraziť variant |
THK | NR | 35 | NR..R | zobraziť variant |
THK | NRS | 35 | NRS..A | zobraziť variant |
THK | NRS | 35 | NRS..B | zobraziť variant |
THK | NRS | 35 | NRS..LA | zobraziť variant |
THK | NRS | 35 | NRS..LB | zobraziť variant |
THK | NRS | 35 | NRS..LR | zobraziť variant |
THK | NRS | 35 | NRS..R | zobraziť variant |
Technické údaje
Prídržná sila | 2500 [N] |
Prevádzkový tlak min. | 5.5 [bar] |
Smer montáže | z prednej strany |
max. upínanie dĺžky | 126 |
Menovitý prevádzkový tlak | 6 [bar] |
Prevádzkový tlak max. | 6.5 [bar] |
Stierač | áno |
Prídržná sila PLUS spojenie | 3300 [N] |
Hmotnosť | 2.1 [kg] |
Výhody podrobne
![](/fileadmin/_processed_/6/e/csm_ZIM_SCH_FUN_UBPS__SALL__AIN__V4_a20dff71ea.png)
- vedenie profilovanými koľajničkami
k dispozícii pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - Klinová prevodovka
Prevod sily medzi piestom a upínacími a brzdovými čeľusťami - Upínacie a brzdové čeľuste
sa pritlačia na voľné plochy vedenia profilovanými koľajničkami - teleso
z ocele, chemicky poniklovanej - Pneumatický piest
piest pohybuje klinovú prevodovku v pozdĺžnom smere - pružinový zásobník energie
na beztlakové otváranie a zatváranie upínacieho prvku - stierač
môže sa voliteľne objednať - Integrovaný ventil (voliteľné)
až o 60% rýchlejšia doba zatvárania nezávisle od dĺžky vedenia