UBPS3014KS1-LP
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
NTN-SNR | LGB | 30 | LGBCH..FE | zobraziť variant |
NTN-SNR | LGB | 30 | LGBCH..FL | zobraziť variant |
NTN-SNR | LGB | 30 | LGBCH..FN | zobraziť variant |
NTN-SNR | LGB | 30 | LGBCS..BE | zobraziť variant |
NTN-SNR | LGB | 30 | LGBCS..BL | zobraziť variant |
NTN-SNR | LGB | 30 | LGBCS..BN | zobraziť variant |
NTN-SNR | LGB | 30 | LGBCS..BS | zobraziť variant |
NTN-SNR | LGB | 30 | LGBXH..FE | zobraziť variant |
NTN-SNR | LGB | 30 | LGBXH..FL | zobraziť variant |
NTN-SNR | LGB | 30 | LGBXH..FN | zobraziť variant |
NTN-SNR | LGB | 30 | LGBXS..BE | zobraziť variant |
NTN-SNR | LGB | 30 | LGBXS..BL | zobraziť variant |
NTN-SNR | LGB | 30 | LGBXS..BN | zobraziť variant |
NTN-SNR | LGB | 30 | LGBXS..BS | zobraziť variant |
NTN-SNR | LGB | 30 | LGBCH..BE | zobraziť variant |
NTN-SNR | LGB | 30 | LGBCH..BL | zobraziť variant |
NTN-SNR | LGB | 30 | LGBCH..BN | zobraziť variant |
NTN-SNR | LGB | 30 | LGBXH..BE | zobraziť variant |
NTN-SNR | LGB | 30 | LGBXH..BL | zobraziť variant |
NTN-SNR | LGB | 30 | LGBXH..BN | zobraziť variant |
Technické údaje
Prídržná sila | 1300 [N] |
Prevádzkový tlak min. | 4 [bar] |
Smer montáže | zhora |
max. upínanie dĺžky | 109 |
Menovitý prevádzkový tlak | 4 [bar] |
Prevádzkový tlak max. | 6.5 [bar] |
Stierač | - |
Prídržná sila PLUS spojenie | 1800 [N] |
Hmotnosť | 1.7 [kg] |
Výhody podrobne
![](/fileadmin/_processed_/6/e/csm_ZIM_SCH_FUN_UBPS__SALL__AIN__V4_a20dff71ea.png)
- vedenie profilovanými koľajničkami
k dispozícii pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - Klinová prevodovka
Prevod sily medzi piestom a upínacími a brzdovými čeľusťami - Upínacie a brzdové čeľuste
sa pritlačia na voľné plochy vedenia profilovanými koľajničkami - teleso
z ocele, chemicky poniklovanej - Pneumatický piest
piest pohybuje klinovú prevodovku v pozdĺžnom smere - pružinový zásobník energie
na beztlakové otváranie a zatváranie upínacieho prvku - stierač
môže sa voliteľne objednať - Integrovaný ventil (voliteľné)
až o 60% rýchlejšia doba zatvárania nezávisle od dĺžky vedenia