UBPS3014GS1-LP
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
PMI | MSA | 30 | MSA..A | zobraziť variant |
PMI | MSA | 30 | MSA..E | zobraziť variant |
PMI | MSA | 30 | MSA..LA | zobraziť variant |
PMI | MSA | 30 | MSA..LE | zobraziť variant |
PMI | MSA | 30 | MSA..LS | zobraziť variant |
PMI | MSA | 30 | MSA..S | zobraziť variant |
Technické údaje
Prídržná sila | 1300 [N] |
Prevádzkový tlak min. | 4 [bar] |
Smer montáže | z prednej strany |
max. upínanie dĺžky | 109 |
Menovitý prevádzkový tlak | 4 [bar] |
Prevádzkový tlak max. | 6.5 [bar] |
Stierač | - |
Prídržná sila PLUS spojenie | 1800 [N] |
Hmotnosť | 1.7 [kg] |