UBPS3014AS1A-LP
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
Ewellix (SKF) | LLTH | 30 | LLTHC..A | zobraziť variant |
Ewellix (SKF) | LLTH | 30 | LLTHC..LA | zobraziť variant |
Ewellix (SKF) | LLTH | 30 | LLTHC..LU | zobraziť variant |
Ewellix (SKF) | LLTH | 30 | LLTHC..SA | zobraziť variant |
Ewellix (SKF) | LLTH | 30 | LLTHC..SU | zobraziť variant |
Ewellix (SKF) | LLTH | 30 | LLTHC..U | zobraziť variant |
Ewellix (SKF) | LLTH | 30 | LLTHC..LR | zobraziť variant |
Ewellix (SKF) | LLTH | 30 | LLTHC..R | zobraziť variant |
norelem | 21410 | 30 | 21402 | zobraziť variant |
norelem | 21410 | 30 | 21404 | zobraziť variant |
norelem | 21410 | 30 | 21406 | zobraziť variant |
norelem | 21410 | 30 | 21400 | zobraziť variant |
ABBA | BRR(BRS) | 30 | BRC..AO | zobraziť variant |
ABBA | BRR(BRS) | 30 | BRC..LA | zobraziť variant |
ABBA | BRR(BRS) | 30 | BRS..AO | zobraziť variant |
ABBA | BRR(BRS) | 30 | BRS..LA | zobraziť variant |
ABBA | BRR(BRS) | 30 | BRS..SU | zobraziť variant |
ABBA | BRR(BRS) | 30 | BRD..AO | zobraziť variant |
ABBA | BRR(BRS) | 30 | BRD..LA | zobraziť variant |
ABBA | BRR(BRS) | 30 | BRC..SU | zobraziť variant |
ABBA | BRR(BRS) | 30 | BRD..SU | zobraziť variant |
ABBA | BRR(BRS) | 30 | BRC..UO | zobraziť variant |
ABBA | BRR(BRS) | 30 | BRS..UO | zobraziť variant |
ABBA | BRR(BRS) | 30 | BRD..UO | zobraziť variant |
ABBA | BRR(BRS) | 30 | BRS..LR | zobraziť variant |
ABBA | BRR(BRS) | 30 | BRS..RO | zobraziť variant |
ABBA | BRR(BRS) | 30 | BRD..LR | zobraziť variant |
ABBA | BRR(BRS) | 30 | BRD..RO | zobraziť variant |
ABBA | BRR(BRS) | 30 | BRC..LR | zobraziť variant |
ABBA | BRR(BRS) | 30 | BRC..RO | zobraziť variant |
Technické údaje
Prídržná sila | 1300 [N] |
Prevádzkový tlak min. | 4 [bar] |
Smer montáže | z prednej strany |
max. upínanie dĺžky | 132 |
Menovitý prevádzkový tlak | 4 [bar] |
Prevádzkový tlak max. | 6.5 [bar] |
Stierač | áno |
Prídržná sila PLUS spojenie | 1800 [N] |
Hmotnosť | 1.8 [kg] |