UBPS3012CS1A
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
HIWIN | EG(QE) | 30 | EGH..CA | zobraziť variant |
HIWIN | EG(QE) | 30 | EGH..SA | zobraziť variant |
HIWIN | EG(QE) | 30 | EGW..CA | zobraziť variant |
HIWIN | EG(QE) | 30 | EGW..CC | zobraziť variant |
HIWIN | EG(QE) | 30 | EGW..SA | zobraziť variant |
HIWIN | EG(QE) | 30 | EGW..SC | zobraziť variant |
HIWIN | EG(QE) | 30 | QEH..CA | zobraziť variant |
HIWIN | EG(QE) | 30 | QEH..SA | zobraziť variant |
HIWIN | EG(QE) | 30 | QEW..CC | zobraziť variant |
HIWIN | EG(QE) | 30 | QEW..SC | zobraziť variant |
Technické údaje
Prídržná sila | 1750 [N] |
Prevádzkový tlak min. | 5.5 [bar] |
Smer montáže | z prednej strany |
max. upínanie dĺžky | 123 |
Menovitý prevádzkový tlak | 6 [bar] |
Prevádzkový tlak max. | 6.5 [bar] |
Stierač | áno |
Prídržná sila PLUS spojenie | 2250 [N] |
Hmotnosť | 1.8 [kg] |