UBPS3010BS1A-LP
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
IKO | LRX(MX) | 30 | LRX | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXC | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXG | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXS | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXSC | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXSG | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 30 | MX | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 30 | MXC | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 30 | MXG | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 30 | MXL | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 30 | MXS | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 30 | MXSC | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 30 | MXSG | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 30 | MXSL | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXD | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXD..SL | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXDC | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXDC..SL | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXDG | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXDG..SL | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 30 | MXD | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 30 | MXDC | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 30 | MXDG | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 30 | MXDL | zobraziť variant |
Technické údaje
Prídržná sila | 1800 [N] |
Prevádzkový tlak min. | 4 [bar] |
Smer montáže | z prednej strany |
max. upínanie dĺžky | 125 |
Menovitý prevádzkový tlak | 4 [bar] |
Prevádzkový tlak max. | 6.5 [bar] |
Stierač | áno |
Prídržná sila PLUS spojenie | 2200 [N] |
Hmotnosť | 1.9 [kg] |
Výhody podrobne
![](/fileadmin/_processed_/6/e/csm_ZIM_SCH_FUN_UBPS__SALL__AIN__V4_a20dff71ea.png)
- vedenie profilovanými koľajničkami
k dispozícii pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - Klinová prevodovka
Prevod sily medzi piestom a upínacími a brzdovými čeľusťami - Upínacie a brzdové čeľuste
sa pritlačia na voľné plochy vedenia profilovanými koľajničkami - teleso
z ocele, chemicky poniklovanej - Pneumatický piest
piest pohybuje klinovú prevodovku v pozdĺžnom smere - pružinový zásobník energie
na beztlakové otváranie a zatváranie upínacieho prvku - stierač
môže sa voliteľne objednať - Integrovaný ventil (voliteľné)
až o 60% rýchlejšia doba zatvárania nezávisle od dĺžky vedenia