UBPS3010AS1
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
IKO | LWH(MH) | 30 | LWH..B | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 30 | LWH..M | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 30 | LWH..SL | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 30 | LWHG | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 30 | LWHS..B | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 30 | LWHS..M | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 30 | LWHS..SL | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 30 | LWHSG | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 30 | LWHT..B | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 30 | LWHT..M | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 30 | LWHT..SL | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 30 | LWHTG | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 30 | MH | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 30 | MHG | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 30 | MHS | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 30 | MHSG | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 30 | MHT | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 30 | MHTG | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 30 | LWHD..B | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 30 | LWHD..M | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 30 | LWHDG | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 30 | LWHY | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 30 | MHD | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 30 | MHDG | zobraziť variant |
Technické údaje
Prídržná sila | 1750 [N] |
Prevádzkový tlak min. | 5.5 [bar] |
Smer montáže | zhora |
max. upínanie dĺžky | 109 |
Menovitý prevádzkový tlak | 6 [bar] |
Prevádzkový tlak max. | 6.5 [bar] |
Stierač | - |
Prídržná sila PLUS spojenie | 2250 [N] |
Hmotnosť | 1.7 [kg] |