UBPS3003AS1
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
Schneeberger | MR | 30 | MRW..A | zobraziť variant |
Schneeberger | MR | 30 | MRW..B | zobraziť variant |
Schneeberger | MR | 30 | MRW..F | zobraziť variant |
Schneeberger | MR | 30 | MRW..G | zobraziť variant |
Schneeberger | MR | 30 | MRW..C | zobraziť variant |
Schneeberger | MR | 30 | MRW..D | zobraziť variant |
Technické údaje
Prídržná sila | 2500 [N] |
Prevádzkový tlak min. | 5.5 [bar] |
Smer montáže | z prednej strany |
max. upínanie dĺžky | 109 |
Menovitý prevádzkový tlak | 6 [bar] |
Prevádzkový tlak max. | 6.5 [bar] |
Stierač | - |
Prídržná sila PLUS spojenie | 3300 [N] |
Hmotnosť | 1.9 [kg] |