UBPS3002CS1-LP
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
INA | TKD(KUE) | 30 | KWE | zobraziť variant |
INA | TKD(KUE) | 30 | KWE..-H | zobraziť variant |
Technické údaje
Prídržná sila | 1300 [N] |
Prevádzkový tlak min. | 4 [bar] |
Smer montáže | zhora |
max. upínanie dĺžky | 109 |
Menovitý prevádzkový tlak | 4 [bar] |
Prevádzkový tlak max. | 6.5 [bar] |
Stierač | - |
Prídržná sila PLUS spojenie | 1800 [N] |
Hmotnosť | 1.7 [kg] |