UBPS3001SS1
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
THK | HDR | 30 | HDR..C | zobraziť variant |
THK | HDR | 30 | HDR..LC | zobraziť variant |
THK | HDR | 30 | HDR..LR | zobraziť variant |
THK | HDR | 30 | HDR..LV | zobraziť variant |
THK | HDR | 30 | HDR..R | zobraziť variant |
THK | HDR | 30 | HDR..V | zobraziť variant |
Technické údaje
Prídržná sila | 1750 [N] |
Prevádzkový tlak min. | 5.5 [bar] |
Smer montáže | z prednej strany |
max. upínanie dĺžky | 109 |
Menovitý prevádzkový tlak | 6 [bar] |
Prevádzkový tlak max. | 6.5 [bar] |
Stierač | - |
Prídržná sila PLUS spojenie | 2250 [N] |
Hmotnosť | 1.7 [kg] |