UBPS2514KS1
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
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBCS..BN | zobraziť variant |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBCS..BS | zobraziť variant |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBXS..BN | zobraziť variant |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBXS..BS | zobraziť variant |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBCH..FE | zobraziť variant |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBCH..FL | zobraziť variant |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBCH..FN | zobraziť variant |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBCX..BE | zobraziť variant |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBCX..BL | zobraziť variant |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBCX..BN | zobraziť variant |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBXH..FE | zobraziť variant |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBXH..FL | zobraziť variant |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBXX..BE | zobraziť variant |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBXX..BL | zobraziť variant |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBXX..BN | zobraziť variant |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBCH..BE | zobraziť variant |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBCH..BL | zobraziť variant |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBCH..BN | zobraziť variant |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBXH..BE | zobraziť variant |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBXH..BL | zobraziť variant |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBXH..BN | zobraziť variant |
Technické údaje
Prídržná sila | 1200 [N] |
Prevádzkový tlak min. | 5.5 [bar] |
Smer montáže | zhora |
max. upínanie dĺžky | 100 |
Menovitý prevádzkový tlak | 6 [bar] |
Prevádzkový tlak max. | 6.5 [bar] |
Stierač | - |
Prídržná sila PLUS spojenie | 1500 [N] |
Hmotnosť | 0.96 [kg] |