UBPS2510BS1A-LP
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
IKO | LRX(MX) | 25 | LRX | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 25 | LRXC | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 25 | LRXG | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 25 | LRXS | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 25 | LRXSC | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 25 | LRXSG | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 25 | MX | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 25 | MXC | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 25 | MXG | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 25 | MXL | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 25 | MXS | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 25 | MXSC | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 25 | MXSG | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 25 | MXSL | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 25 | LRXD | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 25 | LRXD..SL | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 25 | LRXDC | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 25 | LRXDC..SL | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 25 | LRXDG | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 25 | LRXDG..SL | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 25 | MXD | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 25 | MXDC | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 25 | MXDG | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 25 | MXDL | zobraziť variant |
Technické údaje
Prídržná sila | 1050 [N] |
Prevádzkový tlak min. | 4 [bar] |
Smer montáže | z prednej strany |
max. upínanie dĺžky | 114 |
Menovitý prevádzkový tlak | 4 [bar] |
Prevádzkový tlak max. | 6.5 [bar] |
Stierač | áno |
Prídržná sila PLUS spojenie | 1750 [N] |
Hmotnosť | 1 [kg] |