UBPS2504FS1A

Upínací prvok
Séria UBPS

  • široký sortiment výrobkov
    pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami
  • zatvorený bez energie (NC)
    prostredníctvom pružinového zásobníka energie
  • dlhá životnosť
    až 5 mil. statických upínacích cyklov
  • väčšia pridržiavacia sila
    riadením plusového vzduchu
  • bezpečnostný prvok
    bezpečné brzdenie pri výpadku energie
Vybavenie/možnosti
  • Prípojka PLUS
Kombinácie zodpovedajúcich koľajníc/vagónov
Výrobca koľajnícTyp koľajnícVeľkosť koľajnícTyp vozidla
NSKRA(R1A)25RAA..ALzobraziť variant
NSKRA(R1A)25RAA..BLzobraziť variant
NSKRA(R1A)25RAA..EMzobraziť variant
NSKRA(R1A)25RAA..GMzobraziť variant
NSKRA(R1A)25RAA..ANzobraziť variant
NSKRA(R1A)25RAA..BNzobraziť variant
Technické údaje
Prídržná sila1500 [N]
Prevádzkový tlak min.5.5 [bar]
Smer montážez prednej strany
max. upínanie dĺžky115
Menovitý prevádzkový tlak6 [bar]
Prevádzkový tlak max.6.5 [bar]
Stieračáno
Prídržná sila PLUS spojenie2200 [N]
Hmotnosť1 [kg]
Výhody podrobne
  1. vedenie profilovanými koľajničkami
    k dispozícii pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami
  2. Klinová prevodovka
    Prevod sily medzi piestom a upínacími a brzdovými čeľusťami
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
  7. stierač
    môže sa voliteľne objednať
  8. Integrovaný ventil (voliteľné)
    až o 60% rýchlejšia doba zatvárania nezávisle od dĺžky vedenia