UBPS2504BS1
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
NSK | NH(N1H) | 25 | NAH..AL | zobraziť variant |
NSK | NH(N1H) | 25 | NAH..BL | zobraziť variant |
NSK | NH(N1H) | 25 | NAH..EM | zobraziť variant |
NSK | NH(N1H) | 25 | NAH..GM | zobraziť variant |
NSK | NH(N1H) | 25 | NAH..AN | zobraziť variant |
NSK | NH(N1H) | 25 | NAH..BN | zobraziť variant |
NSK | SH(L1H) | 25 | SAH..ALZ | zobraziť variant |
NSK | SH(L1H) | 25 | SAH..BLZ | zobraziť variant |
NSK | SH(L1H) | 25 | SAH..EMZ | zobraziť variant |
NSK | SH(L1H) | 25 | SAH..GMZ | zobraziť variant |
NSK | SH(L1H) | 25 | SAH..ANZ | zobraziť variant |
NSK | SH(L1H) | 25 | SAH..BNZ | zobraziť variant |
NSK | LH(L1H) | 25 | LAA...ALZ | zobraziť variant |
NSK | LH(L1H) | 25 | LAA...BLZ | zobraziť variant |
NSK | LH(L1H) | 25 | LAA...ELZ | zobraziť variant |
NSK | LH(L1H) | 25 | LAA...EMZ | zobraziť variant |
NSK | LH(L1H) | 25 | LAA...FLZ | zobraziť variant |
NSK | LH(L1H) | 25 | LAA...GLZ | zobraziť variant |
NSK | LH(L1H) | 25 | LAA...GMZ | zobraziť variant |
NSK | LH(L1H) | 25 | LAA...HLZ | zobraziť variant |
NSK | LH(L1H) | 25 | LAA...ANZ | zobraziť variant |
NSK | LH(L1H) | 25 | LAA...BNZ | zobraziť variant |
Technické údaje
Prídržná sila | 1200 [N] |
Prevádzkový tlak min. | 5.5 [bar] |
Smer montáže | zhora |
max. upínanie dĺžky | 100 |
Menovitý prevádzkový tlak | 6 [bar] |
Prevádzkový tlak max. | 6.5 [bar] |
Stierač | - |
Prídržná sila PLUS spojenie | 1500 [N] |
Hmotnosť | 1.1 [kg] |