UBPS2502DS1-LP
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
INA | TSX-E(RUE) | 25 | RWU..-D-FE | zobraziť variant |
INA | TSX-E(RUE) | 25 | RWU..-D-L-FE | zobraziť variant |
INA | TSX-E(RUE) | 25 | RWU..-D-L-OE | zobraziť variant |
INA | TSX-E(RUE) | 25 | RWU..-D-OE | zobraziť variant |
INA | TSX-E(RUE) | 25 | RWU..-E | zobraziť variant |
INA | TSX-E(RUE) | 25 | RWU..-E-L | zobraziť variant |
INA | TSX-E(RUE) | 25 | RWU..-D-H-FE | zobraziť variant |
INA | TSX-E(RUE) | 25 | RWU..-D-H-OE | zobraziť variant |
INA | TSX-E(RUE) | 25 | RWU..-D-HL-FE | zobraziť variant |
INA | TSX-E(RUE) | 25 | RWU..-D-HL-OE | zobraziť variant |
INA | TSX-E(RUE) | 25 | RWU..-E-H | zobraziť variant |
INA | TSX-E(RUE) | 25 | RWU..-E-HL | zobraziť variant |
Technické údaje
Prídržná sila | 1050 [N] |
Prevádzkový tlak min. | 4 [bar] |
Smer montáže | z prednej strany |
max. upínanie dĺžky | 99 |
Prevádzkový tlak max. | 6.5 [bar] |
Stierač | - |
Hmotnosť | 0.96 [kg] |