MKS5503MR-LP

Upínací prvok
Séria MKS

  • široký sortiment výrobkov
    pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami
  • zatvorený bez energie (NC)
    prostredníctvom pružinového zásobníka energie
  • dlhá životnosť
    až 5 mil. statických upínacích cyklov
  • väčšia pridržiavacia sila
    riadením plusového vzduchu
  • bezpečnostný prvok
    bezpečné upnutie pri výpadku energie
Vybavenie/možnosti
  • Prípojka PLUS
Kombinácie zodpovedajúcich koľajníc/vagónov
Výrobca koľajnícTyp koľajnícVeľkosť koľajnícTyp vozidla
Ewellix (SKF)LLUH55LLUHC..Azobraziť variant
Ewellix (SKF)LLUH55LLUHC..LAzobraziť variant
Ewellix (SKF)LLUH55LLUHC..LRzobraziť variant
Ewellix (SKF)LLUH55LLUHC..Rzobraziť variant
SchneebergerMR55MRW..Azobraziť variant
SchneebergerMR55MRW..Bzobraziť variant
SchneebergerMR55MRW..Czobraziť variant
SchneebergerMR55MRW..Dzobraziť variant
Thomson52255512..Azobraziť variant
Thomson52255512..Bzobraziť variant
Thomson52255512..Czobraziť variant
Thomson52255512..Dzobraziť variant
Technické údaje
Prídržná sila1350 [N]
Prevádzkový tlak min.4 [bar]
Smer montážez prednej strany
max. upínanie dĺžky82
Menovitý prevádzkový tlak4 [bar]
Prevádzkový tlak max.6.5 [bar]
Stierač-
Prídržná sila PLUS spojenie2000 [N]
Hmotnosť2.3 [kg]
Výhody podrobne
  1. vedenie profilovanými koľajničkami
    k dispozícii pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami
  2. Klinová prevodovka
    Prevod sily medzi piestom a upínacími čeľusťami