MKS4505A-LP
![](/fileadmin/_processed_/7/f/csm_ZIM_BIL_SER_MKS__SALL__AIN__V2_cf560aab8a.png)
Upínací prvok
Séria MKS
- široký sortiment výrobkov
pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - zatvorený bez energie (NC)
prostredníctvom pružinového zásobníka energie - dlhá životnosť
až 5 mil. statických upínacích cyklov - väčšia pridržiavacia sila
riadením plusového vzduchu - bezpečnostný prvok
bezpečné upnutie pri výpadku energie
Vybavenie/možnosti
- Prípojka PLUS
Kombinácie zodpovedajúcich koľajníc/vagónov
Výrobca koľajníc | Typ koľajníc | Veľkosť koľajníc | Typ vozidla | |
---|---|---|---|---|
Bosch Rexroth | R16…IMS (guľka s meracím systémom) | 45 | R1622..IMS.. | zobraziť variant |
Bosch Rexroth | R16…IMS (guľka s meracím systémom) | 45 | R1623..IMS.. | zobraziť variant |
Bosch Rexroth | R16…IMS (guľka s meracím systémom) | 45 | R1651..IMS.. | zobraziť variant |
Bosch Rexroth | R16…IMS (guľka s meracím systémom) | 45 | R1653..IMS.. | zobraziť variant |
Bosch Rexroth | 45 | R1822..IMS.. | zobraziť variant | |
Bosch Rexroth | 45 | R1823..IMS.. | zobraziť variant | |
Bosch Rexroth | 45 | R1851..IMS.. | zobraziť variant | |
Bosch Rexroth | 45 | R1853..IMS.. | zobraziť variant | |
Bosch Rexroth | R16…IMS (guľka s meracím systémom) | 45 | R1621..IMS.. | zobraziť variant |
Bosch Rexroth | R16…IMS (guľka s meracím systémom) | 45 | R1624..IMS.. | zobraziť variant |
Bosch Rexroth | 45 | R1821..IMS.. | zobraziť variant | |
Bosch Rexroth | 45 | R1824..IMS.. | zobraziť variant |
Technické údaje
Prídržná sila | 1350 [N] |
Prevádzkový tlak min. | 4 [bar] |
Smer montáže | zhora |
max. upínanie dĺžky | 82 |
Menovitý prevádzkový tlak | 6 [bar] |
Prevádzkový tlak max. | 6.5 [bar] |
Stierač | - |
Hmotnosť | 1.5 [kg] |
Výhody podrobne
![](/fileadmin/_processed_/8/c/csm_ZIM_SCH_FUN_MKS__SALL__AIN__V3_a0e4d679aa.png)
- vedenie profilovanými koľajničkami
k dispozícii pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - Klinová prevodovka
Prevod sily medzi piestom a upínacími čeľusťami - Upínacie čeľuste
sa pritlačia na voľné plochy vedenia profilovanými koľajničkami - teleso
z ocele, chemicky poniklovanej - Pneumatický piest
piest pohybuje klinovú prevodovku v pozdĺžnom smere - pružinový zásobník energie
na beztlakové otváranie a zatváranie upínacieho prvku