MKS3501B
![](/fileadmin/_processed_/7/f/csm_ZIM_BIL_SER_MKS__SALL__AIN__V2_cf560aab8a.png)
Upínací prvok
Séria MKS
- široký sortiment výrobkov
pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - zatvorený bez energie (NC)
prostredníctvom pružinového zásobníka energie - dlhá životnosť
až 5 mil. statických upínacích cyklov - väčšia pridržiavacia sila
riadením plusového vzduchu - bezpečnostný prvok
bezpečné upnutie pri výpadku energie
Vybavenie/možnosti
- Prípojka PLUS
Kombinácie zodpovedajúcich koľajníc/vagónov
Výrobca koľajníc | Typ koľajníc | Veľkosť koľajníc | Typ vozidla | |
---|---|---|---|---|
NB | SGW | 35 | SGW..TE | zobraziť variant |
THK | HRW | 35 | HRW..CA | zobraziť variant |
THK | HRW | 35 | HRW..CAM | zobraziť variant |
THK | HRW | 35 | HRW..CR | zobraziť variant |
THK | HRW | 35 | HRW..CRM | zobraziť variant |
THK | SHW | 35 | SHW..CA | zobraziť variant |
THK | SHW | 35 | SHW..CR | zobraziť variant |
NSK | LW(L1W) | 35 | LAA...ELZ | zobraziť variant |
HIWIN | WE(QW) | 27 | QWW..CC | zobraziť variant |
HIWIN | WE(QW) | 35 | WEH..CA | zobraziť variant |
HIWIN | WE(QW) | 35 | WEW..CC | zobraziť variant |
HIWIN | WE(QW) | 35 | QWW..CC | zobraziť variant |
Technické údaje
Prídržná sila | 750 [N] |
Prevádzkový tlak min. | 5.5 [bar] |
Smer montáže | zhora |
max. upínanie dĺžky | 57 |
Menovitý prevádzkový tlak | 6 [bar] |
Prevádzkový tlak max. | 6.5 [bar] |
Stierač | - |
Prídržná sila PLUS spojenie | 1400 [N] |
Hmotnosť | 0.65 [kg] |
Výhody podrobne
![](/fileadmin/_processed_/8/c/csm_ZIM_SCH_FUN_MKS__SALL__AIN__V3_a0e4d679aa.png)
- vedenie profilovanými koľajničkami
k dispozícii pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - Klinová prevodovka
Prevod sily medzi piestom a upínacími čeľusťami - Upínacie čeľuste
sa pritlačia na voľné plochy vedenia profilovanými koľajničkami - Teleso
- Pneumatický piest
piest pohybuje klinovú prevodovku v pozdĺžnom smere - pružinový zásobník energie
na beztlakové otváranie a zatváranie upínacieho prvku