MKS2101B

Upínací prvok
Séria MKS

  • široký sortiment výrobkov
    pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami
  • zatvorený bez energie (NC)
    prostredníctvom pružinového zásobníka energie
  • dlhá životnosť
    až 5 mil. statických upínacích cyklov
  • väčšia pridržiavacia sila
    riadením plusového vzduchu
  • bezpečnostný prvok
    bezpečné upnutie pri výpadku energie
Vybavenie/možnosti
  • Prípojka PLUS
Kombinácie zodpovedajúcich koľajníc/vagónov
Výrobca koľajnícTyp koľajnícVeľkosť koľajnícTyp vozidla
THKHRW21HRW..CAzobraziť variant
THKHRW21HRW..CAMzobraziť variant
THKHRW21HRW..CRzobraziť variant
THKHRW21HRW..CRMzobraziť variant
THKSHW21SHW..CAzobraziť variant
THKSHW21SHW..CRzobraziť variant
NSKLW(L1W)21LAA...ELZzobraziť variant
HIWINWE(QW)21WEH..CAzobraziť variant
HIWINWE(QW)21WEW..CCzobraziť variant
HIWINWE(QW)21QWH..CAzobraziť variant
HIWINWE(QW)27QWH..CAzobraziť variant
Technické údaje
Prídržná sila400 [N]
Prevádzkový tlak min.5.5 [bar]
Smer montážezhora
max. upínanie dĺžky58
Prevádzkový tlak max.6.5 [bar]
Stierač-
Hmotnosť0.34 [kg]
Výhody podrobne
  1. vedenie profilovanými koľajničkami
    k dispozícii pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami
  2. Klinová prevodovka
    Prevod sily medzi piestom a upínacími čeľusťami
  3. Upínacie čeľuste
    sa pritlačia na voľné plochy vedenia profilovanými koľajničkami
  4. Teleso
  5. Pneumatický piest
    piest pohybuje klinovú prevodovku v pozdĺžnom smere
  6. pružinový zásobník energie
    na beztlakové otváranie a zatváranie upínacieho prvku