MCPS1701B-LP
![](/fileadmin/_processed_/1/8/csm_ZIM_BIL_SER_MCPS__SALL__AIN__V2_3f943f0190.png)
Upínací prvok
Séria MCPS
- malá konštrukcia
pre všetky bežné miniatúrne vedenia profilovanými koľajničkami - zatvorený bez energie (NC)
prostredníctvom pružinového zásobníka energie - dlhá životnosť
až 5 mil. statických upínacích cyklov - väčšia pridržiavacia sila
riadením plusového vzduchu - bezpečnostný prvok
bezpečné upnutie pri výpadku energie
Kombinácie zodpovedajúcich koľajníc/vagónov
Výrobca koľajníc | Typ koľajníc | Veľkosť koľajníc | Typ vozidla | |
---|---|---|---|---|
NB | SGW | 17 | SGW..TE | zobraziť variant |
NSK | LW(L1W) | 17 | LAW..ELZ | zobraziť variant |
THK | HRW | 17 | HRW..CA | zobraziť variant |
THK | HRW | 17 | HRW..CAM | zobraziť variant |
THK | HRW | 17 | HRW..CR | zobraziť variant |
THK | HRW | 17 | HRW..CRM | zobraziť variant |
THK | SHW | 17 | SHW..CAM | zobraziť variant |
THK | SHW | 17 | SHW..CRM | zobraziť variant |
IKO | LWFF | 33 | LWFF | zobraziť variant |
IKO | LWFS | 33 | LWFS | zobraziť variant |
IKO | LWFS | 33 | LWFS..SL | zobraziť variant |
THK | SHW | 17 | SHW..HRM | zobraziť variant |
HIWIN | WE(QW) | 17 | WEH..CA | zobraziť variant |
HIWIN | WE(QW) | 17 | WEW..CC | zobraziť variant |
Technické údaje
Prídržná sila | 145 [N] |
Prevádzkový tlak min. | 4 [bar] |
Smer montáže | zhora |
max. upínanie dĺžky | 525 |
Menovitý prevádzkový tlak | 4 [bar] |
Prevádzkový tlak max. | 6.5 [bar] |
Stierač | - |
Prídržná sila PLUS spojenie | 330 [N] |
Hmotnosť | 0.16 [kg] |
Výhody podrobne
![](/fileadmin/_processed_/3/0/csm_ZIM_SCH_FUN_MCPS__SALL__AIN__V3_7de0ba4a8e.png)
- miniatúrne vedenie profilovanými koľajničkami
k dispozícii pre všetky bežné miniatúrne vedenia profilovanými koľajničkami - Klinová prevodovka
Prevod sily medzi piestom a upínacími čeľusťami - Upínacie čeľuste
sa pritlačia na voľné plochy vedenia profilovanými koľajničkami - Teleso
- Pneumatický piest
piest pohybuje klinovú prevodovku v pozdĺžnom smere - pružinový zásobník energie
na beztlakové otváranie a zatváranie upínacieho prvku - kameň kulisy
pre plávajúce uloženie