MCPS1201A-LP

Upínací prvok
Séria MCPS

  • malá konštrukcia
    pre všetky bežné miniatúrne vedenia profilovanými koľajničkami
  • zatvorený bez energie (NC)
    prostredníctvom pružinového zásobníka energie
  • dlhá životnosť
    až 5 mil. statických upínacích cyklov
  • väčšia pridržiavacia sila
    riadením plusového vzduchu
  • bezpečnostný prvok
    bezpečné upnutie pri výpadku energie
Kombinácie zodpovedajúcich koľajníc/vagónov
Výrobca koľajnícTyp koľajnícVeľkosť koľajnícTyp vozidla
CPCMR-M(MRU-M)12MR-MLzobraziť variant
CPCMR-M(MRU-M)12MR-MNzobraziť variant
HepcoMotionMLG12MLG..Czobraziť variant
HepcoMotionMLG12MLG..Lzobraziť variant
HepcoMotionMLG12MLG..Nzobraziť variant
IKOLWL12LWL..Bzobraziť variant
IKOLWL12LWL..BCSzobraziť variant
IKOLWL12LWL..CSzobraziť variant
IKOLWL12LWLC..Bzobraziť variant
IKOLWL12LWLG..Bzobraziť variant
IKOML12MLzobraziť variant
IKOML12MLCzobraziť variant
IKOML12MLGzobraziť variant
INATKDM(KUEM)12KWEMzobraziť variant
INATKDM(KUEM)12KWEM..-Czobraziť variant
INATKDM(KUEM)12KWEM..-Lzobraziť variant
MISUMISTZL (Miniature)12(13)SEBzobraziť variant
MISUMISTZL (Miniature)12(13)SEBDzobraziť variant
MISUMISTZL (Miniature)12(13)SEBMzobraziť variant
MISUMISTZL (Miniature)12(13)SEBSzobraziť variant
MISUMISTZL (Miniature)12(13)SEBSNzobraziť variant
MISUMISTZL (Miniature)12(13)SEBZzobraziť variant
MISUMISTZL (Miniature)12(13)SECBzobraziť variant
MISUMISTZL (Miniature)12(13)SELBzobraziť variant
MISUMISTZL (Miniature)12(13)SELBMzobraziť variant
MISUMISTZL (Miniature)12(13)SELBNzobraziť variant
MISUMISTZL (Miniature)12(13)SELBZzobraziť variant
MISUMISTZL (Miniature)12(13)SEZBzobraziť variant
MISUMISTZL (Miniature)12(13)SSZSBzobraziť variant
MISUMISTZL (Miniature)12(13)SZBzobraziť variant
MISUMISTZL (Miniature)12(13)SZCBzobraziť variant
MISUMISTZL (Miniature)12(13)SZLBzobraziť variant
MISUMISTZL (Miniature)12(13)SZMBzobraziť variant
MISUMISTZL (Miniature)12(13)SZNBzobraziť variant
MISUMISTZL (Miniature)12(13)SZSBzobraziť variant
NBSEB12Azobraziť variant
NBSEB12A-Nzobraziť variant
NBSEB12AYzobraziť variant
NBSEB12AY-Nzobraziť variant
NBSEBS12Azobraziť variant
NBSEBS12AYzobraziť variant
NBSEBS12Bzobraziť variant
NBSEBS12BMzobraziť variant
NBSEBS12BYzobraziť variant
NBSEBS12BYMzobraziť variant
NSKLU(L1U)12LAU..ALzobraziť variant
NSKLU(L1U)12LAU..ARzobraziť variant
NSKLU(L1U)12LAU..BLzobraziť variant
NSKLU(L1U)12LAU..TLzobraziť variant
NSKLU(L1U)12LAU..TRzobraziť variant
NSKLU(L1U)12LAU..ULzobraziť variant
NSKPU(P1U)12PAU..TRzobraziť variant
NSKPU(P1U)12PAU..URzobraziť variant
PMIMSC12MSC-LMzobraziť variant
PMIMSC12MSC-Mzobraziť variant
SchneebergerMN12MNNzobraziť variant
SchneebergerMN12MNNLzobraziť variant
SchneebergerMN12MNNSzobraziť variant
SchneebergerMN12MNNXLzobraziť variant
THKHSR12HSR..RMzobraziť variant
THKSRS12SRS..Mzobraziť variant
THKSRS12SRS..Nzobraziť variant
HIWINMGN12MGN..Czobraziť variant
HIWINMGN12MGN..Hzobraziť variant
Technické údaje
Prídržná sila145 [N]
Prevádzkový tlak min.4 [bar]
Smer montážezhora
max. upínanie dĺžky52.5
Menovitý prevádzkový tlak4 [bar]
Prevádzkový tlak max.6.5 [bar]
Stierač-
Prídržná sila PLUS spojenie330 [N]
Hmotnosť0.1 [kg]
Výhody podrobne
  1. miniatúrne vedenie profilovanými koľajničkami
    k dispozícii pre všetky bežné miniatúrne vedenia profilovanými koľajničkami
  2. Klinová prevodovka
    Prevod sily medzi piestom a upínacími čeľusťami
  3. Upínacie čeľuste
    sa pritlačia na voľné plochy vedenia profilovanými koľajničkami
  4. Teleso
  5. Pneumatický piest
    piest pohybuje klinovú prevodovku v pozdĺžnom smere
  6. pružinový zásobník energie
    na beztlakové otváranie a zatváranie upínacieho prvku
  7. kameň kulisy
    pre plávajúce uloženie