MCPS1201A
![](/fileadmin/_processed_/1/8/csm_ZIM_BIL_SER_MCPS__SALL__AIN__V2_3f943f0190.png)
Upínací prvok
Séria MCPS
- malá konštrukcia
pre všetky bežné miniatúrne vedenia profilovanými koľajničkami - zatvorený bez energie (NC)
prostredníctvom pružinového zásobníka energie - dlhá životnosť
až 5 mil. statických upínacích cyklov - väčšia pridržiavacia sila
riadením plusového vzduchu - bezpečnostný prvok
bezpečné upnutie pri výpadku energie
Kombinácie zodpovedajúcich koľajníc/vagónov
Výrobca koľajníc | Typ koľajníc | Veľkosť koľajníc | Typ vozidla | |
---|---|---|---|---|
CPC | MR-M(MRU-M) | 12 | MR-ML | zobraziť variant |
CPC | MR-M(MRU-M) | 12 | MR-MN | zobraziť variant |
HepcoMotion | MLG | 12 | MLG..C | zobraziť variant |
HepcoMotion | MLG | 12 | MLG..L | zobraziť variant |
HepcoMotion | MLG | 12 | MLG..N | zobraziť variant |
IKO | LWL | 12 | LWL..B | zobraziť variant |
IKO | LWL | 12 | LWL..BCS | zobraziť variant |
IKO | LWL | 12 | LWL..CS | zobraziť variant |
IKO | LWL | 12 | LWLC..B | zobraziť variant |
IKO | LWL | 12 | LWLG..B | zobraziť variant |
IKO | ML | 12 | ML | zobraziť variant |
IKO | ML | 12 | MLC | zobraziť variant |
IKO | ML | 12 | MLG | zobraziť variant |
INA | TKDM(KUEM) | 12 | KWEM | zobraziť variant |
INA | TKDM(KUEM) | 12 | KWEM..-C | zobraziť variant |
INA | TKDM(KUEM) | 12 | KWEM..-L | zobraziť variant |
MISUMI | STZL (Miniature) | 12(13) | SEB | zobraziť variant |
MISUMI | STZL (Miniature) | 12(13) | SEBD | zobraziť variant |
MISUMI | STZL (Miniature) | 12(13) | SEBM | zobraziť variant |
MISUMI | STZL (Miniature) | 12(13) | SEBS | zobraziť variant |
MISUMI | STZL (Miniature) | 12(13) | SEBSN | zobraziť variant |
MISUMI | STZL (Miniature) | 12(13) | SEBZ | zobraziť variant |
MISUMI | STZL (Miniature) | 12(13) | SECB | zobraziť variant |
MISUMI | STZL (Miniature) | 12(13) | SELB | zobraziť variant |
MISUMI | STZL (Miniature) | 12(13) | SELBM | zobraziť variant |
MISUMI | STZL (Miniature) | 12(13) | SELBN | zobraziť variant |
MISUMI | STZL (Miniature) | 12(13) | SELBZ | zobraziť variant |
MISUMI | STZL (Miniature) | 12(13) | SEZB | zobraziť variant |
MISUMI | STZL (Miniature) | 12(13) | SSZSB | zobraziť variant |
MISUMI | STZL (Miniature) | 12(13) | SZB | zobraziť variant |
MISUMI | STZL (Miniature) | 12(13) | SZCB | zobraziť variant |
MISUMI | STZL (Miniature) | 12(13) | SZLB | zobraziť variant |
MISUMI | STZL (Miniature) | 12(13) | SZMB | zobraziť variant |
MISUMI | STZL (Miniature) | 12(13) | SZNB | zobraziť variant |
MISUMI | STZL (Miniature) | 12(13) | SZSB | zobraziť variant |
NB | SEB | 12 | A | zobraziť variant |
NB | SEB | 12 | A-N | zobraziť variant |
NB | SEB | 12 | AY | zobraziť variant |
NB | SEB | 12 | AY-N | zobraziť variant |
NB | SEBS | 12 | A | zobraziť variant |
NB | SEBS | 12 | AY | zobraziť variant |
NB | SEBS | 12 | B | zobraziť variant |
NB | SEBS | 12 | BM | zobraziť variant |
NB | SEBS | 12 | BY | zobraziť variant |
NB | SEBS | 12 | BYM | zobraziť variant |
NSK | LU(L1U) | 12 | LAU..AL | zobraziť variant |
NSK | LU(L1U) | 12 | LAU..AR | zobraziť variant |
NSK | LU(L1U) | 12 | LAU..BL | zobraziť variant |
NSK | LU(L1U) | 12 | LAU..TL | zobraziť variant |
NSK | LU(L1U) | 12 | LAU..TR | zobraziť variant |
NSK | LU(L1U) | 12 | LAU..UL | zobraziť variant |
NSK | PU(P1U) | 12 | PAU..TR | zobraziť variant |
NSK | PU(P1U) | 12 | PAU..UR | zobraziť variant |
PMI | MSC | 12 | MSC-LM | zobraziť variant |
PMI | MSC | 12 | MSC-M | zobraziť variant |
Schneeberger | MN | 12 | MNN | zobraziť variant |
Schneeberger | MN | 12 | MNNL | zobraziť variant |
Schneeberger | MN | 12 | MNNS | zobraziť variant |
Schneeberger | MN | 12 | MNNXL | zobraziť variant |
THK | HSR | 12 | HSR..RM | zobraziť variant |
THK | SRS | 12 | SRS..M | zobraziť variant |
THK | SRS | 12 | SRS..N | zobraziť variant |
HIWIN | MGN | 12 | MGN..C | zobraziť variant |
HIWIN | MGN | 12 | MGN..H | zobraziť variant |
Technické údaje
Prídržná sila | 250 [N] |
Prevádzkový tlak min. | 5.5 [bar] |
Smer montáže | zhora |
max. upínanie dĺžky | 525 |
Menovitý prevádzkový tlak | 6 [bar] |
Prevádzkový tlak max. | 6.5 [bar] |
Stierač | - |
Prídržná sila PLUS spojenie | 330 [N] |
Hmotnosť | 0.1 [kg] |
Výhody podrobne
![](/fileadmin/_processed_/3/0/csm_ZIM_SCH_FUN_MCPS__SALL__AIN__V3_7de0ba4a8e.png)
- miniatúrne vedenie profilovanými koľajničkami
k dispozícii pre všetky bežné miniatúrne vedenia profilovanými koľajničkami - Klinová prevodovka
Prevod sily medzi piestom a upínacími čeľusťami - Upínacie čeľuste
sa pritlačia na voľné plochy vedenia profilovanými koľajničkami - Teleso
- Pneumatický piest
piest pohybuje klinovú prevodovku v pozdĺžnom smere - pružinový zásobník energie
na beztlakové otváranie a zatváranie upínacieho prvku - kameň kulisy
pre plávajúce uloženie