LKP4505BS2-A

Upínací prvok
Séria LKP
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
  • úzky a nízky tvar
    použitím piesta tvaru U
  • Maximálna flexibilita
Kombinácie zodpovedajúcich koľajníc/vagónov
Výrobca koľajnícTyp koľajnícVeľkosť koľajnícTyp vozidla
Bosch RexrothR18… (valček)45R1822 (SNS)zobraziť variant
Bosch RexrothR18… (valček)45R1851 (FNS)zobraziť variant
Bosch RexrothR18… (valček)45R1853 (FLS)zobraziť variant
Bosch RexrothR18… (valček)45R1821 (SNH)zobraziť variant
Bosch RexrothR18… (valček)45R1824 (SLH)zobraziť variant
Technické údaje
Prídržná sila3500 [N]
Menovitý prevádzkový tlak6 [bar]
Smer montážez prednej strany
max. upínanie dĺžky78
Prevádzkový tlak min.2 [bar]
Prevádzkový tlak max.6.5 [bar]
Stierač-
Hmotnosť1.3 [kg]
Výhody podrobne
  1. vedenie profilovanými koľajničkami
    k dispozícii pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami
  2. Klinová prevodovka
    Prevod sily medzi piestom a upínacími čeľusťami
  3. Upínacie čeľuste
    sa pritlačia na voľné plochy vedenia profilovanými koľajničkami
  4. úzke teleso
  5. Pneumatický piest
    piest pohybuje klinovú prevodovku v pozdĺžnom smere