LKP4503AS2-A
![](/fileadmin/_processed_/0/3/csm_ZIM_BIL_SER_LKP__SALL__AIN__V4_4c23ef7112.png)
Upínací prvok
Séria LKP
- široký sortiment výrobkov
pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - otvorený bez energie (NO)
zatvárajúci s tlakom - dlhá životnosť
až 5 mil. statických upínacích cyklov - úzky a nízky tvar
použitím piesta tvaru U - Maximálna flexibilita
Kombinácie zodpovedajúcich koľajníc/vagónov
Výrobca koľajníc | Typ koľajníc | Veľkosť koľajníc | Typ vozidla | |
---|---|---|---|---|
Ewellix (SKF) | LLUH | 45 | LLUHC..A | zobraziť variant |
Ewellix (SKF) | LLUH | 45 | LLUHC..LA | zobraziť variant |
Ewellix (SKF) | LLUH | 45 | LLUHC..LR | zobraziť variant |
Ewellix (SKF) | LLUH | 45 | LLUHC..R | zobraziť variant |
Schneeberger | MR | 45 | MRW..A | zobraziť variant |
Schneeberger | MR | 45 | MRW..B | zobraziť variant |
Schneeberger | MR | 45 | MRW..C | zobraziť variant |
Schneeberger | MR | 45 | MRW..D | zobraziť variant |
Thomson | 522 | 45 | 512..A | zobraziť variant |
Thomson | 522 | 45 | 512..B | zobraziť variant |
Thomson | 522 | 45 | 512..C | zobraziť variant |
Thomson | 522 | 45 | 512..D | zobraziť variant |
Technické údaje
Prídržná sila | 3500 [N] |
Menovitý prevádzkový tlak | 6 [bar] |
Smer montáže | z prednej strany |
max. upínanie dĺžky | 78 |
Prevádzkový tlak min. | 2 [bar] |
Prevádzkový tlak max. | 6.5 [bar] |
Stierač | - |
Hmotnosť | 1.7 [kg] |
Výhody podrobne
![](/fileadmin/_processed_/f/1/csm_ZIM_SCH_FUN_LKP__SALL__AIN__V3_3575395038.png)
- vedenie profilovanými koľajničkami
k dispozícii pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - Klinová prevodovka
Prevod sily medzi piestom a upínacími čeľusťami - Upínacie čeľuste
sa pritlačia na voľné plochy vedenia profilovanými koľajničkami - úzke teleso
- Pneumatický piest
piest pohybuje klinovú prevodovku v pozdĺžnom smere