LKP3002BS2-A
![](/fileadmin/_processed_/0/3/csm_ZIM_BIL_SER_LKP__SALL__AIN__V4_4c23ef7112.png)
Upínací prvok
Séria LKP
- široký sortiment výrobkov
pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - otvorený bez energie (NO)
zatvárajúci s tlakom - dlhá životnosť
až 5 mil. statických upínacích cyklov - úzky a nízky tvar
použitím piesta tvaru U - Maximálna flexibilita
Kombinácie zodpovedajúcich koľajníc/vagónov
Výrobca koľajníc | Typ koľajníc | Veľkosť koľajníc | Typ vozidla | |
---|---|---|---|---|
INA | TKVD(KUVE) | 30 | KWVE..-B | zobraziť variant |
INA | TKVD(KUVE) | 30 | KWVE..-B-EC | zobraziť variant |
INA | TKVD(KUVE) | 30 | KWVE..-B-ESC | zobraziť variant |
INA | TKVD(KUVE) | 30 | KWVE..-B-L | zobraziť variant |
INA | TKVD(KUVE) | 30 | KWVE..-B-S | zobraziť variant |
INA | TKVD(KUVE) | 30 | KWVE..-B-SL | zobraziť variant |
INA | TKVD(KUVE) | 30 | KWVE..-B-H | zobraziť variant |
INA | TKVD(KUVE) | 30 | KWVE..-B-HL | zobraziť variant |
Technické údaje
Prídržná sila | 1800 [N] |
Menovitý prevádzkový tlak | 6 [bar] |
Smer montáže | zhora |
max. upínanie dĺžky | 665 |
Prevádzkový tlak min. | 2 [bar] |
Prevádzkový tlak max. | 6.5 [bar] |
Stierač | - |
Hmotnosť | 0.57 [kg] |
Výhody podrobne
![](/fileadmin/_processed_/f/1/csm_ZIM_SCH_FUN_LKP__SALL__AIN__V3_3575395038.png)
- vedenie profilovanými koľajničkami
k dispozícii pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - Klinová prevodovka
Prevod sily medzi piestom a upínacími čeľusťami - Upínacie čeľuste
sa pritlačia na voľné plochy vedenia profilovanými koľajničkami - úzke teleso
- Pneumatický piest
piest pohybuje klinovú prevodovku v pozdĺžnom smere