KWH5510BS1A
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
IKOLRX(MX)55LRXzobraziť variant
IKOLRX(MX)55LRXCzobraziť variant
IKOLRX(MX)55LRXGzobraziť variant
IKOLRX(MX)55MXzobraziť variant
IKOLRX(MX)55MXCzobraziť variant
IKOLRX(MX)55MXGzobraziť variant
IKOLRX(MX)55MXLzobraziť variant
IKOLRX(MX)55MXSzobraziť variant
Technické údaje
Prídržná sila13700 [N]
Menovitý prevádzkový tlak150.0 [bar]
Smer montážez prednej strany
max. upínanie dĺžky208
Prevádzkový tlak max.160 [bar]
Prevádzkový tlak min.5 [bar]
Stieračáno
Hmotnosť8.2 [kg]