KWH5501PS1A
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
THKSVR55SVR..Czobraziť variant
THKSVR55SVR..LCzobraziť variant
THKSVR55SVR..LRzobraziť variant
THKSVR55SVR..Rzobraziť variant
THKSVR55SVR..LRHzobraziť variant
THKSVR55SVR..RHzobraziť variant
THKSVR55SVR..CHzobraziť variant
THKSVR55SVR..LCHzobraziť variant
THKSVS55SVS..Czobraziť variant
THKSVS55SVS..LCzobraziť variant
THKSVS55SVS..LRzobraziť variant
THKSVS55SVS..Rzobraziť variant
THKSVS55SVS..LRHzobraziť variant
THKSVS55SVS..RHzobraziť variant
THKSVS55SVS..CHzobraziť variant
Technické údaje
Prídržná sila10200 [N]
Menovitý prevádzkový tlak150.0 [bar]
Smer montážez prednej strany
max. upínanie dĺžky208
Prevádzkový tlak max.160 [bar]
Prevádzkový tlak min.5 [bar]
Stieračáno
Hmotnosť7.3 [kg]