KBH6510BS3A
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
IKOLRX(MX)65LRXDzobraziť variant
IKOLRX(MX)65LRXDCzobraziť variant
IKOLRX(MX)65LRXDGzobraziť variant
IKOLRX(MX)65MXDGzobraziť variant
IKOLRX(MX)65MXDLzobraziť variant
IKOLRX(MX)65MXLzobraziť variant
Technické údaje
Prídržná sila22700 [N]
Menovitý prevádzkový tlak150.0 [bar]
Smer montážez prednej strany
max. upínanie dĺžky246.2
Prevádzkový tlak max.160 [bar]
Prevádzkový tlak min.5 [bar]
Stieračáno
Hmotnosť12 [kg]