KBH5501CS1A
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
THKSHS55SHS..Czobraziť variant
THKSHS55SHS..LCzobraziť variant
THKSHS55SHS..LVzobraziť variant
THKSHS55SHS..Vzobraziť variant
THKSHS55SHS..LRzobraziť variant
THKSHS55SHS..Rzobraziť variant
Technické údaje
Prídržná sila13700 [N]
Menovitý prevádzkový tlak150.0 [bar]
Smer montážez prednej strany
max. upínanie dĺžky208
Prevádzkový tlak max.160 [bar]
Prevádzkový tlak min.5 [bar]
Stieračáno
Hmotnosť8 [kg]