KBH4504FS1A
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
NSKRA(R1A)45RAA..ALzobraziť variant
NSKRA(R1A)45RAA..BLzobraziť variant
NSKRA(R1A)45RAA..ANzobraziť variant
NSKRA(R1A)45RAA..BNzobraziť variant
Technické údaje
Prídržná sila9900 [N]
Menovitý prevádzkový tlak150.0 [bar]
Smer montážez prednej strany
max. upínanie dĺžky176
Prevádzkový tlak max.160 [bar]
Prevádzkový tlak min.5 [bar]
Stieračáno
Hmotnosť5.2 [kg]