KBH3510BS3A
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
IKOLRX(MX)35LRXDzobraziť variant
IKOLRX(MX)35LRXDCzobraziť variant
IKOLRX(MX)35LRXDGzobraziť variant
Technické údaje
Prídržná sila3500 [N]
Menovitý prevádzkový tlak100.0 [bar]
Smer montážez prednej strany
max. upínanie dĺžky134.7
Prevádzkový tlak max.110.0 [bar]
Prevádzkový tlak min.5 [bar]
Stieračáno
Hmotnosť2.9 [kg]