KBH10001BS1A
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
THKNR100NR..Azobraziť variant
THKNR100NR..Bzobraziť variant
THKNR100NR..LAzobraziť variant
THKNR100NR..LBzobraziť variant
THKNRS100NRS..Azobraziť variant
THKNRS100NRS..Bzobraziť variant
THKNRS100NRS..LAzobraziť variant
THKNRS100NRS..LBzobraziť variant
Technické údaje
Prídržná sila34000 [N]
Menovitý prevádzkový tlak150.0 [bar]
Smer montážez prednej strany
max. upínanie dĺžky224.1
Prevádzkový tlak max.160 [bar]
Prevádzkový tlak min.5 [bar]
Stieračáno
Hmotnosť28 [kg]