PLBH30-3
技术数据
A | 59.5 [mm] |
A1 | 28 [mm] |
B1 | 180 [mm] |
B2 | 111 [mm] |
B3 | 37 [mm] |
B4 | 165 [mm] |
设计 | 隔板 |
G1 | 8.5 |
重量 | 0.24 [kg] |
T | 3 [mm] |
可用性 | Standard |
资料下载
下载 CAD 数据
下载
A | 59.5 [mm] |
A1 | 28 [mm] |
B1 | 180 [mm] |
B2 | 111 [mm] |
B3 | 37 [mm] |
B4 | 165 [mm] |
设计 | 隔板 |
G1 | 8.5 |
重量 | 0.24 [kg] |
T | 3 [mm] |
可用性 | Standard |