PMK35-11
Dištančné doska
Séria
Technické údaje
A | 100 [mm] |
A1 | 24 [mm] |
B1 | 39 [mm] |
B2 | 24 [mm] |
B3 | 7.5 [mm] |
Typ montáže | Dištančné doska |
Hmotnosť | 0.32 [kg] |
T | 11 [mm] |
Dostupnosť | štandardné |
Prenosi
Stiahnuť CAD údaje
Stiahnuť